Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SP-309-60D-30H |
SP-309-60D-35H |
SP-309-60D-40H |
SP-309-60D-50H |
SP-309-60D-60H |
SP-309-60D-70H |
SP-309-60D-80H |
SP-309-60D-90H |
SP-309-60D-100H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3.0 | |
0.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3.5 | |
0.35 € | 1 | 5 jours | 10 | 4.0 | ||
0.41 € | 1 | 5 jours | 10 | 5.0 | ||
0.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6.0 | |
0.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 7.0 | |
0.35 € | 1 | 5 jours | 10 | 8.0 | ||
1.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 9.0 | |
1.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10.0 |
Loading...
Filetage nominal (M) | 3 | Matériau | Fer | Traitement de surface | NA |
---|---|---|---|---|---|
Types de filetage de vis | Métrique, gros filet | Application / Fonctions | Serti | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Traitement de surface (détails) | NA | Épaisseur min.(mm) | 1.0–1.6 | Diamètre du corps | 6 |
Matériau | Acier | Traitement de surface | Placage nickel, cémenté | Pas(mm) | 0.5 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur h(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles