Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MK148-15.88 |
MK148-22.22 |
MK148-28.58 |
MK148-34.92 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal A 1 | Nominal B 1 | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.38 € | 1 | 6 jours | 15 | 1/2 | 15.88 | ||
4.62 € | 1 | 6 jours | 20 | 3/4 | 22.22 | ||
10.63 € | 1 | 6 jours | 25 | 1 | 28.58 | ||
13.49 € | 1 | 6 jours | 32 | 1 1/4 | 34.92 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Cuivre désoxydé au phosphore | Type de tuyau applicable | Tuyau en cuivre (pour construction) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau | Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à souder | Forme de connexion | Coude |
Type à raccord | Raccord à souder | Type de taille de tube applicable | Taille pour tuyau en cuivre pour application de construction | Matériau du tuyau applicable | Cuivre |
Configurer
Propriétés de base
Nominal A 1
Nominal B 1
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles