Référence fabricant: MK151-22.22X15.88
Marque: MIYAKO
Prix: 6.18 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MK151-22.22X15.88
Type | Raccord | Matériau | Cuivre désoxydé au phosphore | Type de tuyau applicable | Tuyau en cuivre (pour construction) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau | Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents, type à souder | Forme de connexion | Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.) |
Type à raccord | Raccord à souder | Type de taille de tube applicable | Taille pour tuyau en cuivre pour application de construction | Nominal A 1 | 20 |
Nominal B 1 | 3/4 | Matériau du tuyau applicable | Cuivre | D.E. de tuyau applicable 1(mm) | 22.22 |
Nominal A 2 [dans le cas de différents diamètres] | 15 | Nominal B 2 [dans le cas de différents diamètres] | 1/2 | D.E. de tuyau applicable 2 [dans le cas de différents diamètres](mm) | 15.88 |
Taille nominale de vis de montage (pièces liées) | 3/4 | Nominal A (pièces associées) | 1/2 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord de tuyau en cuivre, réducteur de tuyau en cuivre, le numéro d'article est le suivant: MK151-22.22X15.88.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MK151-22.22X15.88.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles