Joint de tuyau en cuivre, Joint de tuyau en cuivre pour approvisionnement en eau chaude, adaptateur à vis interne pour tuyau en cuivre

Joint de tuyau en cuivre, Joint de tuyau en cuivre pour approvisionnement en eau chaude, adaptateur à vis interne pour tuyau en cuivre
  • Remise sur volume
A selection of copper tube fittings manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Copper tube fittings for hot water - Copper tube with inner screw adapter.
· Material: Phosphorus-deoxidized copper
· Applicable fluids: Water
· Connection type: Screw <=> Pipe. Direction.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M153-9.52
M153-12.70
M153-34.92
M153-41.28
M153-53.98
M153-66.68
M153-79.38
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal A 1 Nominal B 1 D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Filetage nominal Taille nominale de vis de montage (pièces liées)

11.20 €

1 10 jours 81/49.521/4B (8A)1/2

7.25 €

1 6 jours 103/812.703/8B (10A)3/8

38.98 €

1 Disponible 10 jours 321 1/434.921 1/4B (32A)1 1/4

47.98 €

1 10 jours 401 1/241.281 1/2B (40A)1 1/2

96.53 €

1 10 jours 50253.982B (50A)2

158.63 €

1 10 jours 652 1/266.682 1/2B (65A)2 1/2

231.15 €

1 10 jours 80379.383B (80A)3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Cuivre désoxydé au phosphore Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (pour construction)
Fluide applicable Eau Type de connexion Tuyau⇔vis, type à souder Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.)
Type à raccord Raccord à souder Type de taille de tube applicable Taille pour tuyau en cuivre pour application de construction Matériau du tuyau applicable Cuivre
Type à filetage de connexion Rc

Assistance technique