Joint de tuyau en cuivre, joint de tuyau en cuivre pour approvisionnement en eau chaude, coude de bouche d'incendie sur tuyau en cuivre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M148C-1/2X15.88
M148C-1/2X22.22
M148C-1X28.58
M148C-3/4X22.22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal A 1 Nominal B 1 D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Filetage nominal Taille nominale de vis de montage (pièces liées)

7.63 €

1 Disponible 6 jours 151/215.881/2B (15A)1/2

9.84 €

1 Disponible 10 jours 203/422.221/2B (15A)3/4

36.09 €

1 10 jours 25128.581B (25A)1

14.01 €

1 Disponible 10 jours 203/422.223/4B (20A)3/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau En bronze Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (pour construction)
Fluide applicable Eau Type de connexion Tuyau⇔vis, type à souder Forme de connexion Coude
Type à raccord Raccord à souder Type de taille de tube applicable Taille pour tuyau en cuivre pour application de construction Matériau du tuyau applicable Cuivre
Type à filetage de connexion Rp

Assistance technique