Référence fabricant: M150C-1/2X15.88
Marque: MIYAKO
Prix: 6.74 €
Délai de livraison: 6 jours
Nominal A 1: 15
Nominal B 1: 1/2
D.E. de tuyau applicable 1: 15.88 mm
Filetage nominal: 1/2B (15A)
Taille nominale de vis de montage (pièces liées): 1/2
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M150C-1/2X15.88
Référence pièce
|
---|
M150C-1/2X15.88 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal A 1 | Nominal B 1 | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Filetage nominal | Taille nominale de vis de montage (pièces liées) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.74 € | 1 | 6 jours | 15 | 1/2 | 15.88 | 1/2B (15A) | 1/2 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | En bronze | Type de tuyau applicable | Tuyau en cuivre (pour construction) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau | Type de connexion | Tuyau⇔vis, type à souder | Forme de connexion | Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.) |
Type à raccord | Raccord à souder | Type de taille de tube applicable | Taille pour tuyau en cuivre pour application de construction | Matériau du tuyau applicable | Cuivre |
Type à filetage de connexion | Rp |
Vous vous trouvez sur la page de Joint de tuyau en cuivre, Joint de tuyau en cuivre pour approvisionnement en eau chaude, douille de bouche d'incendie pour tuyau en cuivre, le numéro d'article est le suivant: M150C-1/2X15.88.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M150C-1/2X15.88.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nominal A 1
Nominal B 1
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Filetage nominal
Taille nominale de vis de montage (pièces liées)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
M150C-1/2X22.22 |
M150C-3/4X22.22 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nominal A 1 | Nominal B 1 | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Filetage nominal | Taille nominale de vis de montage (pièces liées) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.50 € | 1 | 10 jours | 20 | 3/4 | 22.22 | 1/2B (15A) | 3/4 | ||
12.01 € | 1 | 10 jours | 20 | 3/4 | 22.22 | 3/4B (20A) | 3/4 |