Joint de tuyau en cuivre, Joint évasé pour tuyau en cuivre, adaptateur à vis externe évasé (Numéros de référence)

Joint de tuyau en cuivre, Joint évasé pour tuyau en cuivre, adaptateur à vis externe évasé
  • Remise sur volume
Mounting and removal is simple even in tight spaces. More vibration resistance than abacus bead rings or flareless types.

[Features]
· Applications: For pipes transporting water, air, oil, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M154FK-5X1/8
M154FK-6X1/2
M154FK-6X1/4
M154FK-6X1/8
M154FK-6X3/8
M154FK-6.35X1/2
M154FK-6.35X1/4
M154FK-6.35X1/8
M154FK-6.35X3/8
M154FK-8X1/2
M154FK-8X1/4
M154FK-8X1/8
M154FK-8X3/8
M154FK-9.52X1/2
M154FK-9.52X1/4
M154FK-9.52X1/8
M154FK-9.52X3/8
M154FK-10X1/2
M154FK-10X1/4
M154FK-10X3/8
M154FK-12X1/2
M154FK-12X1/4
M154FK-12X3/8
M154FK-12.7X1/2
M154FK-12.7X1/4
M154FK-12.7X3/8
M154FK-15X1/2
M154FK-15.88X1/2
M154FK-15.88X3/4
M154FK-19.05X1/2
M154FK-19.05X3/4
M154FK-22.22X3/4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de taille de tube applicable Nominal 1
(mm)
Nominal 1
(pouce)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Filetage nominal

5.09 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en mm5-51/8B (6A)

11.13 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en mm6-61/2B (15A)

5.31 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en mm6-61/4B (8A)

4.53 €

1 Disponible 8 jours Tuyau en cuivre, en mm6-61/8B (6A)

7.07 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en mm6-63/8B (10A)

11.13 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/46.351/2B (15A)

5.43 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/46.351/4B (8A)

5.31 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/46.351/8B (6A)

7.17 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/46.353/8B (10A)

11.13 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en mm8-81/2B (15A)

5.31 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en mm8-81/4B (8A)

5.43 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en mm8-81/8B (6A)

7.07 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en mm8-83/8B (10A)

11.13 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.521/2B (15A)

7.41 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.521/4B (8A)

7.41 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.521/8B (6A)

7.07 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.523/8B (10A)

11.13 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en mm10-101/2B (15A)

7.41 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en mm10-101/4B (8A)

7.07 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en mm10-103/8B (10A)

12.95 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en mm12-121/2B (15A)

12.90 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en mm12-121/4B (8A)

12.06 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en mm12-123/8B (10A)

13.17 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/212.701/2B (15A)

12.95 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/212.701/4B (8A)

12.95 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/212.703/8B (10A)

26.83 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en mm15-151/2B (15A)

26.83 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-5/815.881/2B (15A)

36.29 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-5/815.883/4B (20A)

38.28 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/419.051/2B (15A)

38.28 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/419.053/4B (20A)

101.65 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-7/822.223/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau En laiton Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (général)
Fluide applicable Eau / Air / Huile Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.)
Type à raccord Raccords évasés Matériau du tuyau applicable Cuivre Type à filetage de connexion R
Pression de service max.(MPa) 6.86 Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::150 Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Assistance technique