Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M148FK-6X6 |
M148FK-6.35X6.35 |
M148FK-8X8 |
M148FK-9.52X9.52 |
M148FK-10X10 |
M148FK-12X12 |
M148FK-12.7X12.7 |
M148FK-15X15 |
M148FK-15.88X15.88 |
M148FK-19.05X19.05 |
M148FK-22.22X22.22 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de taille de tube applicable | Nominal 1 (mm) | Nominal 1 (pouce) | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.02 € | 1 | Disponible | 10 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 6 | - | 6 | |
14.02 € | 1 | Disponible | 10 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 1/4 | 6.35 | |
14.46 € | 1 | Disponible | 10 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 8 | - | 8 | |
18.44 € | 1 | Disponible | 10 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 3/8 | 9.52 | |
19.09 € | 1 | Disponible | 10 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 10 | - | 10 | |
31.48 € | 1 | Disponible | 10 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 12 | - | 12 | |
30.38 € | 1 | Disponible | 10 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 1/2 | 12.70 | |
94.55 € | 1 | 10 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 15 | - | 15 | ||
94.55 € | 1 | 10 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 5/8 | 15.88 | ||
103.01 € | 1 | Disponible | 10 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 3/4 | 19.05 | |
133.15 € | 1 | 10 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 7/8 | 22.22 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | En laiton | Type de tuyau applicable | Tuyau en cuivre (général) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher | Forme de connexion | Coude |
Type à raccord | Raccords évasés | Matériau du tuyau applicable | Cuivre | Pression de service max.(MPa) | 6.86 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::150 | Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | de 2.0Mpa |
Configurer
Propriétés de base
Type de taille de tube applicable
Nominal 1(mm)
Nominal 1(pouce)
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles