Joint de tuyau en cuivre, modèle avec bague à billes d'abaque Joint pour tuyau en cuivre, raccords en T avec bague à billes d'abaque

Joint de tuyau en cuivre, modèle avec bague à billes d'abaque Joint pour tuyau en cuivre, raccords en T avec bague à billes d'abaque
  • Remise sur volume
Optimal for medium pressure piping for cold water, hot water, steam, and oil, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M149RK-6X6
M149RK-6.35X6.35
M149RK-8X8
M149RK-9.52X9.52
M149RK-10X10
M149RK-12X12
M149RK-12.7X12.7
M149RK-15X15
M149RK-15.88X15.88
M149RK-19.05X19.05
M149RK-22.22X22.22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de taille de tube applicable Nominal 1
(mm)
Nominal 1
(pouce)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)

20.42 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en mm6-6

20.42 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/46.35

20.42 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en mm8-8

27.92 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.52

27.92 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en mm10-10

47.12 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en mm12-12

47.12 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/212.70

95.07 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en mm15-15

95.07 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-5/815.88

148.55 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/419.05

224.11 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-7/822.22

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau En laiton Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (général)
Fluide applicable Eau / Vapeur / Huile Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher Forme de connexion Raccord en T
Type à raccord Raccord à bague Matériau du tuyau applicable Cuivre Pression de service max.(MPa) 6.86
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::150 Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Assistance technique