Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 25/7/2021 à 1:00 (CEST) 26/7/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Coude de robinet fileté à l'intérieur sur joint de tuyau de bouche d'incendie, avec inversion, pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie

Coude de robinet fileté à l'intérieur sur joint de tuyau de bouche d'incendie, avec inversion, pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie
  • Remise sur volume

A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Water faucet elbow with inner screw reverse mounting tab.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MK87GC-13
MK87GC-20X13
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de connexion Filetage nominal M2 Dimensions

23.67 €

Disponible 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent[1/2B (15A)] 1/2B (13A)13

31.17 €

Disponible 10 jours Vis⇔vis, diamètre différent3/4B (20A)20x13

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme de connexion Coude à 90° Matériau En bronze
Filetage nominal M1 1/2B (13A) Type à filetage de connexion M1 Rp Type à filetage de connexion M2 Rc
Fluide applicable Eau Traitement de surface Placage au chrome Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique