Coude mâle-femelle en bronze industriel pour joint de tuyau de bouche d'incendie pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie

Coude mâle-femelle en bronze industriel pour joint de tuyau de bouche d'incendie pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie
  • Remise sur volume
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Gunmetal street elbow.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M148MGN-13
M148MGN-20
M148MGN-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Dimensions

14.89 €

1 Disponible 6 jours [1/2B (15A)] 1/2B (13A)13

22.41 €

1 Disponible 10 jours 3/4B (20A)20

33.68 €

1 Disponible 10 jours 1B (25A)25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Coude mâle-femelle
Matériau En laiton Type à filetage de connexion M1 R Type à filetage de connexion M2 Rc
Fluide applicable Eau Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique