Manchon en bronze industriel pour joint de tuyau de bouche d'incendie pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie

Manchon en bronze industriel pour joint de tuyau de bouche d'incendie pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Materials: Bronze.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M154BMN-10X6
M154BMN-13X6
M154BMN-13X10
M154BMN-20X10
M154BMN-25X10
M154BMN-25X13
M154BMN-25X20
M154BMN-30X13
M154BMN-30X20
M154BMN-30X25
M154BMN-40X20
M154BMN-40X25
M154BMN-40X30
M154BMN-50X25
M154BMN-50X30
M154BMN-50X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Dimensions

6.26 €

3.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/8B (10A)[1/4B (8A)] 1/4B (6A)10x6

7.17 €

1 10 jours [1/2B (15A)] 1/2B (13A)[1/4B (8A)] 1/4B (6A)13x6

7.17 €

1 Disponible 10 jours [1/2B (15A)] 1/2B (13A)3/8B (10A)13x10

9.62 €

1 Disponible 10 jours 3/4B (20A)3/8B (10A)20x10

14.67 €

1 Disponible 10 jours 1B (25A)3/8B (10A)25x10

15.78 €

1 Disponible 10 jours 1B (25A)[1/2B (15A)] 1/2B (13A)25x13

17.32 €

1 Disponible 10 jours 1B (25A)3/4B (20A)25x20

26.16 €

1 Disponible 10 jours [1 1/4B (32A)] 1 1/4B (30A)[1/2B (15A)] 1/2B (13A)30x13

24.39 €

1 10 jours [1 1/4B (32A)] 1 1/4B (30A)3/4B (20A)30x20

22.84 €

1 Disponible 10 jours [1 1/4B (32A)] 1 1/4B (30A)1B (25A)30x25

31.68 €

1 Disponible 10 jours 1 1/2B (40A)3/4B (20A)40x20

29.91 €

1 Disponible 10 jours 1 1/2B (40A)1B (25A)40x25

28.35 €

1 Disponible 10 jours 1 1/2B (40A)[1 1/4B (32A)] 1 1/4B (30A)40x30

47.11 €

1 Disponible 10 jours 2B (50A)1B (25A)50x25

46.02 €

1 Disponible 10 jours 2B (50A)[1 1/4B (32A)] 1 1/4B (30A)50x30

44.46 €

1 Disponible 6 jours 2B (50A)1 1/2B (40A)50x40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Manchon
Matériau En bronze Type à filetage de connexion M1 R Type à filetage de connexion M2 Rc
Fluide applicable Eau Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique