Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M149MNO-13 |
M149MNO-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | Dimensions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.34 € | 1 | Disponible | 10 jours | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | 13 | |
32.56 € | 1 | 10 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 20 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Raccord en T |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | En laiton | Type à filetage de connexion M1 | G (fileté) | Type à filetage de connexion M2 | Rc |
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Rc | Fluide applicable | Eau | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Dimensions
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles