Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M154MMN-10 |
M154MMN-13 |
M154MMN-20 |
M154MMN-25 |
M154MMN-30 |
M154MMN-40 |
M154MMN-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Dimensions | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3/8B (10A) | 10 | |
7.84 € | 1 | Disponible | 10 jours | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | 13 | |
8.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3/4B (20A) | 20 | |
13.57 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1B (25A) | 25 | |
20.20 € | 1 | Disponible | 10 jours | [1 1/4B (32A)] 1 1/4B (30A) | 30 | |
25.04 € | 1 | 10 jours | 1 1/2B (40A) | 40 | ||
34.98 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2B (50A) | 50 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Double embout |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | En laiton | Type à filetage de connexion M1 | R | Fluide applicable | Eau |
Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Dimensions
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles