Fiche en bronze industriel pour joint de tuyau de bouche d'incendie pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie

Fiche en bronze industriel pour joint de tuyau de bouche d'incendie pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie
  • Remise sur volume
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Gunmetal plug.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M133MN-10
M133MN-13
M133MN-20
M133MN-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Dimensions

7.84 €

1 Disponible 10 jours 3/8B (10A)10

8.06 €

1 Disponible 6 jours [1/2B (15A)] 1/2B (13A)13

10.02 €

1 Disponible 10 jours 3/4B (20A)20

14.44 €

1 Disponible 10 jours 1B (25A)25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Pas (borne) Forme de connexion Bouchon
Matériau En laiton Type à filetage de connexion M1 R Fluide applicable Eau
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique