Embout à rotation hex en bronze industriel pour joint de tuyau de bouche d'incendie pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie

Embout à rotation hex en bronze industriel pour joint de tuyau de bouche d'incendie pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie
  • Remise sur volume
The screw parts rotate separately, thus allowing you to connect pipes without one pipe causing the other to rotate.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M154MNK-13
M154MNK-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Dimensions

21.88 €

1 10 jours [1/2B (15A)] 1/2B (13A)13

28.66 €

1 Disponible 10 jours 3/4B (20A)20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Double embout
Matériau En laiton Type à filetage de connexion M1 R Fluide applicable Eau
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique