Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M150N-3 |
M150N-3X6 |
M150N-6 |
M150N-6X10 |
M150N-6X13 |
M150N-10 |
M150N-10X13 |
M150N-13 |
M150N-13X20 |
M150N-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Type à filetage de connexion M2 | Dimensions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.86 € | 1 | Disponible | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [1/8B (6A)] 1/8B (3A) | - | - | 3 | |
7.86 € | 1 | Disponible | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | - | [1/8B (6A)] 1/8B (3A) | Rc | 3x6 | |
5.62 € | 1 | Disponible | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | - | - | - | 6 | |
9.84 € | 1 | Disponible | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 3/8B (10A) | [1/4B (8A)] 1/4B (6A) | Rc | 6x10 | |
22.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | [1/4B (8A)] 1/4B (6A) | Rc | 6x13 | |
7.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 3/8B (10A) | - | - | 10 | |
23.73 € | 1 | Disponible | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | 3/8B (10A) | Rc | 10x13 | |
9.18 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | - | - | 13 | ||
25.05 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 3/4B (20A) | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | Rc | 13x20 | ||
17.10 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 3/4B (20A) | - | - | 20 |
Loading...
Type | Raccord | Forme de connexion | Douille | Matériau | En laiton |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | Rc | Fluide applicable | Eau | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type à filetage de connexion M2
Dimensions
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles