Inscription
Configurer
  • Filetage nominal M1
    • 1/2B (15A)
  • Filetage nominal M2
    • 1/8B (6A)
    • 1/4B (8A)
    • 1/2B (15A)
  • Dimensions
  • Type
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 10 jours ouvrables
    • Dans les 19 jours ouvrables

Manchon en laiton pour joint de tuyau de bouche d'incendie pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie

Manchon en laiton pour joint de tuyau de bouche d'incendie pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie

Référence pièce:

encore indéterminée. 9 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Filetage nominal M1

Filetage nominal M2

Dimensions

Quantité minimale de commande
-
[1/8B (6A)] 1/8B (3A)
6x3
1 pièces
3/8B (10A)
[1/8B (6A)] 1/8B (3A)
10x3
1 pièces
3/8B (10A)
[1/4B (8A)] 1/4B (6A)
10x6
1 pièces
[1/2B (15A)] 1/2B (13A)
[1/8B (6A)] 1/8B (3A)
13x3
1 pièces
[1/2B (15A)] 1/2B (13A)
[1/4B (8A)] 1/4B (6A)
13x6
1 pièces
[1/2B (15A)] 1/2B (13A)
3/8B (10A)
13x10
1 pièces
3/4B (20A)
3/8B (10A)
20x10
1 pièces
3/4B (20A)
[1/2B (15A)] 1/2B (13A)
20x13
1 pièces
1B (25A)
3/4B (20A)
25x20
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
4.31 €
( 5.13 € )
10 jours ouvrables
5.20 €
( 6.19 € )
10 jours ouvrables
5.20 €
( 6.19 € )
10 jours ouvrables
8.28 €
( 9.85 € )
10 jours ouvrables
8.28 €
( 9.85 € )
10 jours ouvrables
8.28 €
( 9.85 € )
10 jours ouvrables
12.71 €
( 15.12 € )
19 jours ouvrables
12.71 €
( 15.12 € )
10 jours ouvrables
26.83 €
( 31.93 € )
10 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Brass bushing.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.