Embout de joints plaqués pour joint de tuyau de bouche d'incendie pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie, pour joint souple

Embout de joints plaqués pour joint de tuyau de bouche d'incendie pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie, pour joint souple
  • Remise sur volume
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Plated fittings - Nipples for flexible pipes.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.
· Surface treatment: Chrome plating.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S2T-13
S2T-13GX20R
S2T-20
S2T-20GX13R
S2T-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connexion Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Type à filetage de connexion M1 Type à filetage de connexion M2 Dimensions

3.22 €

1 Disponible 6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent[1/2B (15A)] 1/2B (13A)[1/2B (15A)] 1/2B (13A)G (fileté)R13

6.30 €

1 Disponible 6 jours Vis⇔vis, diamètre différent3/4B (20A)[1/2B (15A)] 1/2B (13A)RG (fileté)13Gx20R

5.42 €

1 Disponible 6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/4B (20A)3/4B (20A)G (fileté)R20

6.52 €

1 Disponible 6 jours Vis⇔vis, diamètre différent3/4B (20A)[1/2B (15A)] 1/2B (13A)G (fileté)R20Gx13R

14.02 €

1 Disponible 6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1B (25A)1B (25A)G (fileté)R25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme de connexion Double embout Matériau En laiton
Fluide applicable Eau Traitement de surface Placage au chrome Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique