Embout de joints plaqués pour joint de tuyau de bouche d'incendie pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie pour joint souple (acier inoxydable)

Embout de joints plaqués pour joint de tuyau de bouche d'incendie pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie pour joint souple (acier inoxydable)
  • Remise sur volume
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Plated fittings - Nipples (stainless steel) for flexible pipes.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.
· Surface treatment: Chrome plating.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S2TS-13
S2TS-13GX20R
S2TS-20
S2TS-20GX13R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connexion Matériau Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Type à filetage de connexion M1 Type à filetage de connexion M2 Dimensions

20.04 €

1 Disponible 6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.[1/2B (15A)] 1/2B (13A)[1/2B (15A)] 1/2B (13A)G (fileté)R13

30.91 €

1 Disponible 12 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)[1/2B (15A)] 1/2B (13A)RG (fileté)13Gx20R

27.19 €

1 14 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3/4B (20A)3/4B (20A)G (fileté)R20

30.91 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)[1/2B (15A)] 1/2B (13A)G (fileté)R20Gx13R

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme de connexion Double embout Fluide applicable Eau
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique