• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Embout parallèle de joints plaqués pour joint de tuyau de bouche d'incendie pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie pour joint souple (acier inoxydable)

Embout parallèle de joints plaqués pour joint de tuyau de bouche d'incendie pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie pour joint souple (acier inoxydable)
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Plated fittings - Parallel nipples (stainless steel) for flexible pipes.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.
· Surface treatment: Chrome plating.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S2TSG-13
S2TSG-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Dimensions

19.89 €

1 10 jours [1/2B (15A)] 1/2B (13A)13

26.69 €

1 10 jours 3/4B (20A)20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Double embout
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type à filetage de connexion M1 G (fileté) Fluide applicable Eau
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique