Coude de joints plaqués pour joint de tuyau de bouche d'incendie pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie S2TL pour joint souple

Coude de joints plaqués pour joint de tuyau de bouche d'incendie pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie S2TL pour joint souple
  • Remise sur volume
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Plated fittings - Elbow for flexible pipes S2TL.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.
· Surface treatment: Chrome plating.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S2TL-13
S2TL-20
S2TL-20X13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connexion Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Dimensions

9.90 €

1 Disponible 6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent[1/2B (15A)] 1/2B (13A)-13

14.01 €

1 Disponible 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/4B (20A)-20

16.67 €

1 Disponible 10 jours Vis⇔vis, diamètre différent[1/2B (15A)] 1/2B (13A)3/4B (20A)20x13

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme de connexion Coude à 90° Matériau En laiton
Type à filetage de connexion M1 G (fileté) Type à filetage de connexion M2 R Fluide applicable Eau
Traitement de surface Placage au chrome Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique