Clapet anti-retour de joints plaqués pour joint de tuyau de bouche d'incendie pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie

Clapet anti-retour de joints plaqués pour joint de tuyau de bouche d'incendie pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie
  • Remise sur volume
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Plated fittings - Check valve.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.
· Surface treatment: Chrome plating.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MC116-13
MC116-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Dimensions

16.88 €

1 Disponible 10 jours [1/2B (15A)] 1/2B (13A)[1/2B (15A)] 1/2B (13A)13

25.93 €

1 10 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Manchons / douille mâle-femelle
Matériau En laiton Type à filetage de connexion M1 G (fileté) Type à filetage de connexion M2 G (taraudé)
Fluide applicable Eau Traitement de surface Placage au chrome Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique