Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S2VAAN-13X27.5 |
S2VAAN-20X30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Dimensions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.80 € 3.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | 13x27.5 | |
13.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 20x30 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Manchon |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | En laiton | Type à filetage de connexion M1 | G (taraudé) | Type à filetage de connexion M2 | R |
Fluide applicable | Eau | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Dimensions
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles