Adaptateur de joint de tuyau de bouche d'incendie pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie avec double écrou

Adaptateur de joint de tuyau de bouche d'incendie pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie avec double écrou
  • Remise sur volume
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Adapter with both end nuts.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.
· Surface treatment: Chrome plating.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S2VAB-13
S2VAB-20
S2VAB-20X13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connexion Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Type à filetage de connexion M2 Dimensions

10.50 €

1 Disponible 6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent[1/2B (15A)] 1/2B (13A)--13

13.82 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/4B (20A)--20

14.67 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre différent[1/2B (15A)] 1/2B (13A)3/4B (20A)G (taraudé)20x13

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme de connexion Douille Matériau En laiton
Type à filetage de connexion M1 G (taraudé) Fluide applicable Eau Traitement de surface Placage au chrome
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique