Adaptateur de conversion des vis de joints plaqués pour joint de tuyau de bouche d'incendie pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie S2TEF-B

Adaptateur de conversion des vis de joints plaqués pour joint de tuyau de bouche d'incendie pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie S2TEF-B
  • Remise sur volume
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use, Fittings for water supply plumbing - Screw conversion adapter S2TEF-B.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.
· Surface treatment: Chrome plating.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S2TEF-B-13
S2TEF-B-13RX20G
S2TEF-B-20
S2TEF-B-20RX13G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connexion Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Type à filetage de connexion M1 Type à filetage de connexion M2 Dimensions

8.73 €

1 Disponible 6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent[1/2B (15A)] 1/2B (13A)[1/2B (15A)] 1/2B (13A)G (taraudé)R13

14.02 €

1 Disponible 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent3/4B (20A)[1/2B (15A)] 1/2B (13A)G (taraudé)R13Rx20G

11.36 €

1 Disponible 6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/4B (20A)3/4B (20A)G (taraudé)R20

14.89 €

1 Disponible 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent3/4B (20A)[1/2B (15A)] 1/2B (13A)RG (taraudé)20Rx13G

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme de connexion Manchon Matériau En laiton
Fluide applicable Eau Traitement de surface Placage au chrome Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique