• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Type à souder, raccords de tuyaux, raccord en T de même diamètre

Type à souder, raccords de tuyaux, raccord en T de même diamètre

Pull tests, water pressure tests, and other kinds of tests on welded fittings are performed using standard materials due to the complicated shapes of these fittings. Products are inspected for appearance and dimensions. These tests and inspections are open to observation by customers and relevant inspection bodies.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FSGP-T-S-1/2BX1/2BX1/2B-B
FSGP-T-S-1/2BX1/2BX1/2B-W
FSGP-T-S-1BX1BX1B-B
FSGP-T-S-1BX1BX1B-W
FSGP-T-S-2BX2BX2B-B
FSGP-T-S-2BX2BX2B-W
FSGP-T-S-3/4BX3/4BX3/4B-B
FSGP-T-S-3/4BX3/4BX3/4B-W
FSGP-T-S-3BX3BX3B-B
FSGP-T-S-3BX3BX3B-W
FSGP-T-S-4BX4BX4B-B
FSGP-T-S-4BX4BX4B-W
FSGP-T-S-11/2BX11/2BX11/2B-B
FSGP-T-S-11/2BX11/2BX11/2B-W
FSGP-T-S-11/4BX11/4BX11/4B-B
FSGP-T-S-11/4BX11/4BX11/4B-W
FSGP-T-S-21/2BX21/2BX21/2B-B
FSGP-T-S-21/2BX21/2BX21/2B-W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Traitement de surface Diam. nominal Diam. nominal (2e raccord) Diamètre nominal (3e extrémité)

14.49 €

4 jours Peinture antirouille (B)1/2B (15A)1/2B (15A)1/2B

19.89 €

4 jours Zingage (W)1/2B (15A)1/2B (15A)1/2B

15.30 €

4 jours Peinture antirouille (B)1B (25A)1B (25A)1B

21.02 €

4 jours Zingage (W)1B (25A)1B (25A)1B

22.91 €

4 jours Peinture antirouille (B)2B (50A)2B (50A)2B

33.43 €

4 jours Zingage (W)2B (50A)2B (50A)2B

11.96 €

4 jours Peinture antirouille (B)3/4B (20A)3/4B (20A)3/4B

19.89 €

4 jours Zingage (W)3/4B (20A)3/4B (20A)3/4B

44.69 €

4 jours Peinture antirouille (B)3B (80A)3B (80A)3B

66.69 €

4 jours Zingage (W)3B (80A)3B (80A)3B

63.76 €

4 jours Peinture antirouille (B)4B (100A)4B (100A)4B

97.23 €

4 jours Zingage (W)4B (100A)4B (100A)4B

16.81 €

4 jours Peinture antirouille (B)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)1 1/2B

23.04 €

4 jours Zingage (W)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)1 1/2B

15.30 €

4 jours Peinture antirouille (B)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)1 1/4B

21.81 €

4 jours Zingage (W)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)1 1/4B

35.49 €

4 jours Peinture antirouille (B)2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)2 1/2B

52.66 €

4 jours Zingage (W)2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)2 1/2B

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soudage en bout Forme du raccord Raccord en T Matériau FSGP
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique