• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Réducteur concentrique de type 1 pour raccord pour tuyau à souder

Réducteur concentrique de type 1 pour raccord pour tuyau à souder

Pull tests, water pressure tests, and other kinds of tests on welded fittings are done on standard materials due to the complex shapes of these fittings. Products are inspected for appearance and dimensions. These tests and inspections also accept the attendance of the inspection organizations concerned or the consumers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FSGP-R-C-1BX1/2B-B-1
FSGP-R-C-1BX3/4B-B-1
FSGP-R-C-2BX1B-B-1
FSGP-R-C-2BX11/2B-B-1
FSGP-R-C-2BX11/4B-B-1
FSGP-R-C-3/4BX1/2B-B-1
FSGP-R-C-3BX2B-B-1
FSGP-R-C-3BX11/2B-B-1
FSGP-R-C-3BX21/2B-B-1
FSGP-R-C-4BX2B-B-1
FSGP-R-C-4BX3B-B-1
FSGP-R-C-4BX21/2B-B-1
FSGP-R-C-11/2BX1B-B-1
FSGP-R-C-11/2BX3/4B-B-1
FSGP-R-C-11/2BX11/4B-B-1
FSGP-R-C-11/4BX1/2B-B-1
FSGP-R-C-11/4BX1B-B-1
FSGP-R-C-11/4BX3/4B-B-1
FSGP-R-C-21/2BX2B-B-1
FSGP-R-C-21/2BX11/2B-B-1
FSGP-R-C-21/2BX11/4B-B-1
PT370-R-C-1BX1/2B-B-1-SCH40
PT370-R-C-1BX3/4B-B-1-SCH40
PT370-R-C-3/4BX1/2B-B-1-SCH40
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau Épaisseur nominale Diam. nominal Diam. nominal (2e raccord)

6.92 €

4 jours [Acier] FSGP-1B (25A)1/2B (15A)

6.92 €

4 jours [Acier] FSGP-1B (25A)3/4B (20A)

11.95 €

4 jours [Acier] FSGP-2B (50A)1B (25A)

7.88 €

4 jours [Acier] FSGP-2B (50A)1 1/2B(40A)

7.88 €

4 jours [Acier] FSGP-2B (50A)1 1/4B(32A)

6.92 €

4 jours [Acier] FSGP-3/4B (20A)1/2B (15A)

12.91 €

4 jours [Acier] FSGP-3B (80A)2B (50A)

19.48 €

4 jours [Acier] FSGP-3B (80A)1 1/2B(40A)

12.91 €

4 jours [Acier] FSGP-3B (80A)2 1/2B (65A)

29.10 €

4 jours [Acier] FSGP-4B (100A)2B (50A)

19.48 €

4 jours [Acier] FSGP-4B (100A)3B (80A)

29.10 €

4 jours [Acier] FSGP-4B (100A)2 1/2B (65A)

6.92 €

4 jours [Acier] FSGP-1 1/2B(40A)1B (25A)

10.29 €

4 jours [Acier] FSGP-1 1/2B(40A)3/4B (20A)

6.92 €

4 jours [Acier] FSGP-1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

10.29 €

4 jours [Acier] FSGP-1 1/4B(32A)1/2B (15A)

6.92 €

4 jours [Acier] FSGP-1 1/4B(32A)1B (25A)

6.92 €

4 jours [Acier] FSGP-1 1/4B(32A)3/4B (20A)

11.12 €

4 jours [Acier] FSGP-2 1/2B (65A)2B (50A)

11.12 €

4 jours [Acier] FSGP-2 1/2B (65A)1 1/2B(40A)

16.81 €

4 jours [Acier] FSGP-2 1/2B (65A)1 1/4B(32A)

7.97 €

7 jours [Acier] EN 1.0305 équiv.SCH401B (25A)1/2B (15A)

7.97 €

7 jours [Acier] EN 1.0305 équiv.SCH401B (25A)3/4B (20A)

7.66 €

7 jours [Acier] EN 1.0305 équiv.SCH403/4B (20A)1/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soudage en bout Forme du raccord Réducteur Traitement de surface Peinture antirouille (B)
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique