Raccords en T pour joint fileté en acier inoxydable

Raccords en T pour joint fileté en acier inoxydable
  • Remise sur volume
We provide dependable stainless steel products, incorporating rigorous quality management from casting to finishing as we use the best casting/machining technology and the latest equipment in Japan.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCS13-T-1/2B
SCS13-T-1/4B
SCS13-T-1/8B
SCS13-T-1B
SCS13-T-2B
SCS13-T-3/4B
SCS13-T-3/8B
SCS13-T-3B
SCS13-T-4B
SCS13-T-11/2B
SCS13-T-11/4B
SCS13-T-21/2B
SCS14-T-1/2B
SCS14-T-1/4B
SCS14-T-1/8B
SCS14-T-1B
SCS14-T-2B
SCS14-T-3/4B
SCS14-T-3/8B
SCS14-T-3B
SCS14-T-4B
SCS14-T-11/2B
SCS14-T-11/4B
SCS14-T-21/2B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Filetage nominal M1

14.86 €

1 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/2B (15A)

12.65 €

1 Disponible 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/4B (8A)

12.65 €

1 Disponible 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/8B (6A)

30.42 €

1 Disponible 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)

85.31 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2B (50A)

21.40 €

1 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)

13.83 €

1 Disponible 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/8B (10A)

186.96 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3B (80A)

366.24 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)4B (100A)

55.18 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/2B (40A)

47.67 €

1 Disponible 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/4B (32A)

161.59 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2 1/2B (65A)

23.67 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1/2B (15A)

21.81 €

1 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1/4B (8A)

20.43 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1/8B (6A)

36.80 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1B (25A)

129.08 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)2B (50A)

34.40 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3/4B (20A)

22.21 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3/8B (10A)

390.86 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3B (80A)

772.06 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)4B (100A)

84.44 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1 1/2B (40A)

83.24 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1 1/4B (32A)

288.92 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)2 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Type à filetage de connexion M1 Rc
Pression admissible maximale sans chocs(MPa) 2 Fluide applicable Eau / Air / Huile Traitement de surface NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::220 Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique