• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Capuchon C de raccord fileté en acier inoxydable

Capuchon C de raccord fileté en acier inoxydable
  • Remise sur volume

[Features]
· The stainless steel products of the manufacturer are reliably produced and supplied using top-level Japanese casting and machining technologies in cutting-edge facilities under fastidious quality control from casting to finished products.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCS13-C-1/2B
SCS13-C-1/4B
SCS13-C-1/8B
SCS13-C-1B
SCS13-C-2B
SCS13-C-3/4B
SCS13-C-3/8B
SCS13-C-3B
SCS13-C-4B
SCS13-C-11/2B
SCS13-C-11/4B
SCS13-C-21/2B
SCS14-C-1/2B
SCS14-C-1/4B
SCS14-C-1B
SCS14-C-2B
SCS14-C-3/4B
SCS14-C-3/8B
SCS14-C-3B
SCS14-C-4B
SCS14-C-11/2B
SCS14-C-11/4B
SCS14-C-21/2B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau Filetage nominal M1 Plage de températures de fonctionnement
(°C)

3.82 €

5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/2B (15A)-20~130

2.68 €

Disponible 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/4B (8A)-20~130

2.68 €

Disponible 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/8B (6A)-20~130

5.94 €

Disponible 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)-20~130

13.47 €

Disponible 3 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2B (50A)-20~130

4.29 €

Disponible 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)-20~130

2.68 €

Disponible 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/8B (10A)-20~130

35.63 €

Disponible 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3B (80A)-20~130

63.40 €

Disponible 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)4B (100A)-20~130

8.64 €

Disponible 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/2B (40A)-20~130

7.13 €

Disponible 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/4B (32A)-20~130

26.90 €

Disponible 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2 1/2B (65A)-20~130

5.13 €

8 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1/2B (15A)-20~130

3.88 €

8 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1/4B (8A)-20~130

8.68 €

8 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1B (25A)-20~130

20.21 €

8 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)2B (50A)-20~130

6.70 €

8 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3/4B (20A)-20~130

3.88 €

8 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3/8B (10A)-20~130

54.46 €

8 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3B (80A)-20~130

98.92 €

8 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)4B (100A)-20~130

13.94 €

8 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1 1/2B (40A)-20~130

11.83 €

8 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1 1/4B (32A)-20~130

41.32 €

8 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)2 1/2B (65A)-20~130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Pas (borne) Forme de connexion Capuchon
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression admissible maximale sans chocs(MPa) 1.65 Fluide applicable Eau / Air / Huile
Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique