Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SCS13-RS-1/4X1/8B |
SCS13-RS-3/8X1/4B |
SCS13-RS-3/8X1/8B |
SCS14-RS-1/4X1/8B |
SCS14-RS-3/8X1/4B |
SCS14-RS-3/8X1/8B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Longueur totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | 25 | ||
10.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | 26 | |
10.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | 26 | |
16.87 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | 25 | ||
15.93 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | 26 | ||
16.25 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | 26 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Type à filetage de connexion M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M2 | Rc | Pression admissible maximale sans chocs(MPa) | 1.65 | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::220 | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins |
Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles