Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Filetage nominal M1 | Longueur totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | 40 | |
4.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/4B (8A) | 34 | |
9.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/8B (6A) | 28 | |
19.27 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | 52 | ||
51.61 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2B (50A) | 66 | ||
14.01 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | 44 | ||
9.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B (10A) | 36 | |
135.48 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3B (80A) | 81 | ||
170.54 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 4B (100A) | 92 | ||
34.55 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/2B (40A) | 60 | ||
25.60 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/4B (32A) | 56 | ||
93.33 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2 1/2B (65A) | 73 | ||
14.10 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/2B (15A) | 40 | ||
5.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/4B (8A) | 34 | |
11.91 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/8B (6A) | 28 | ||
33.16 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1B (25A) | 52 | ||
82.13 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 2B (50A) | 66 | ||
27.46 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 3/4B (20A) | 44 | ||
11.83 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 3/8B (10A) | 36 | ||
59.51 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1 1/2B (40A) | 60 | ||
45.44 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1 1/4B (32A) | 56 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Double embout |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | R | Pression admissible maximale sans chocs(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::220 | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins |
Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles