Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 € | 1 | 5 jours | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | ||
5.37 € | 1 | 5 jours | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/4B (8A) | ||
5.52 € | 1 | 5 jours | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/8B (6A) | ||
10.63 € | 1 | 5 jours | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | ||
24.78 € | 1 | 5 jours | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2B (50A) | ||
4.11 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | ||
5.81 € | 1 | 7 jours | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B (10A) | ||
54.55 € | 1 | 7 jours | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3B (80A) | ||
94.88 € | 1 | 7 jours | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 4B (100A) | ||
15.13 € | 1 | 7 jours | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/2B (40A) | ||
44.48 € | 1 | 5 jours | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2 1/2B (65A) | ||
7.69 € | 1 | 9 jours | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/2B (15A) | ||
6.62 € | 1 | 9 jours | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/4B (8A) | ||
6.62 € | 1 | 9 jours | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/8B (6A) | ||
15.14 € | 1 | 9 jours | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1B (25A) | ||
37.33 € | 1 | 9 jours | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 2B (50A) | ||
10.37 € | 1 | 9 jours | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 3/4B (20A) | ||
6.62 € | 1 | 9 jours | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 3/8B (10A) | ||
88.72 € | 1 | 9 jours | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 3B (80A) | ||
153.08 € | 1 | 9 jours | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 4B (100A) | ||
24.56 € | 1 | 9 jours | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1 1/2B (40A) | ||
21.63 € | 1 | 9 jours | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1 1/4B (32A) | ||
68.22 € | 1 | 9 jours | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 2 1/2B (65A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Type à filetage de connexion M1 | Rp |
---|---|---|---|---|---|
Pression admissible maximale sans chocs(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Traitement de surface | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::220 | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles