• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Douille pour joint fileté en acier inoxydable, filetage femelle conique ST

Douille pour joint fileté en acier inoxydable, filetage femelle conique ST
  • Remise sur volume

We provide stable stainless steel products from their casting to their completion. The production incorporates rigorous quality management and uses the best casting and machining technology in Japan, as well as the latest equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCS13-ST-1/2B
SCS13-ST-1/4B
SCS13-ST-1/8B
SCS13-ST-1B
SCS13-ST-2B
SCS13-ST-3/4B
SCS13-ST-3/8B
SCS13-ST-3B
SCS13-ST-4B
SCS13-ST-11/2B
SCS13-ST-11/4B
SCS13-ST-21/2B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Plage de températures de fonctionnement
(°C)

6.28 €

3 jours 1/2B (15A)-20~220

4.50 €

Disponible 3 jours 1/4B (8A)-20~220

4.50 €

3 jours 1/8B (6A)-20~220

10.08 €

Disponible 3 jours 1B (25A)-20~220

25.33 €

Disponible 3 jours 2B (50A)-20~220

8.37 €

Disponible 5 jours 3/4B (20A)-20~220

4.50 €

3 jours 3/8B (10A)-20~220

59.23 €

Disponible 5 jours 3B (80A)-20~220

96.49 €

5 jours 4B (100A)-20~220

18.55 €

Disponible 3 jours 1 1/2B (40A)-20~220

16.86 €

Disponible 5 jours 1 1/4B (32A)-20~220

47.36 €

Disponible 5 jours 2 1/2B (65A)-20~220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression admissible maximale sans chocs(MPa) 2 Fluide applicable Eau / Air / Huile
Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique