Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SCS13-HST-1/2B |
SCS13-HST-1/4B |
SCS13-HST-1B |
SCS13-HST-2B |
SCS13-HST-3/4B |
SCS13-HST-3/8B |
SCS13-HST-11/2B |
SCS13-HST-11/4B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|
10.14 € | 1 | 5 jours | 1/2B (15A) | ||
6.74 € | 1 | 5 jours | 1/4B (8A) | ||
16.80 € | 1 | 10 jours | 1B (25A) | ||
40.51 € | 1 | 7 jours | 2B (50A) | ||
13.82 € | 1 | 5 jours | 3/4B (20A) | ||
6.38 € | 1 | 5 jours | 3/8B (10A) | ||
30.46 € | 1 | 7 jours | 1 1/2B (40A) | ||
25.41 € | 1 | 7 jours | 1 1/4B (32A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔tuyau en acier | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression admissible maximale sans chocs(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::220 | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins |
Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles