Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Filetage nominal M1 | Longueur totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.16 € 1.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | 34 | |
2.77 € 1.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/4B (8A) | 26 | |
2.77 € 0.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/8B (6A) | 24 | |
7.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | 42 | |
3.44 € 1.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | 38 | |
3.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B (10A) | 28 | |
25.13 € | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3B (80A) | 78 | ||
6.80 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/2B (40A) | 50 | ||
6.04 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/4B (32A) | 50 | ||
19.03 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2 1/2B (65A) | 70 | ||
9.69 € | 1 | 9 jours | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/2B (15A) | 34 | ||
6.46 € | 1 | 9 jours | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/8B (6A) | 24 | ||
12.81 € | 1 | 9 jours | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1B (25A) | 42 | ||
33.47 € | 1 | 9 jours | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 2B (50A) | 58 | ||
9.69 € | 1 | 9 jours | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 3/4B (20A) | 38 | ||
23.40 € | 1 | 9 jours | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1 1/2B (40A) | 50 | ||
20.18 € | 1 | 9 jours | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1 1/4B (32A) | 50 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Double embout |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | R | Pression admissible maximale sans chocs(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::220 | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins |
Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles