Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Filetage nominal M1 | Longueur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.90 € 1.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | 50 | |
4.12 € 2.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | 65 | |
4.39 € 2.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | 75 | |
9.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | 100 | |
13.48 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | 125 | ||
16.23 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | 150 | ||
15.17 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | 200 | ||
6.88 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/4B (8A) | 50 | ||
7.95 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/4B (8A) | 65 | ||
8.33 € | 1 | Disponible | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/4B (8A) | 75 | |
8.44 € | 1 | 14 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/4B (8A) | 100 | ||
4.16 € 2.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/4B (8A) | 125 | |
11.10 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/4B (8A) | 150 | ||
6.55 € 2.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/4B (8A) | 200 | |
4.84 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/8B (6A) | 50 | ||
5.70 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/8B (6A) | 65 | ||
3.99 € 1.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/8B (6A) | 75 | |
3.31 € 1.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/8B (6A) | 100 | |
9.77 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/8B (6A) | 125 | ||
11.95 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/8B (6A) | 150 | ||
12.31 € | 1 | 10 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/8B (6A) | 200 | ||
8.03 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | 50 | ||
9.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | 65 | |
13.40 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | 75 | ||
13.53 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | 100 | ||
14.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | 125 | |
19.53 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | 150 | ||
21.40 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | 200 | ||
27.45 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2B (50A) | 100 | ||
34.67 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2B (50A) | 125 | ||
39.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2B (50A) | 150 | |
49.53 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2B (50A) | 200 | ||
8.17 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | 50 | ||
9.93 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | 65 | ||
5.07 € 3.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | 75 | |
5.54 € 2.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | 100 | |
13.87 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | 125 | ||
14.91 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | 150 | ||
9.14 € 4.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | 200 | |
6.88 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B (10A) | 50 | ||
7.71 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B (10A) | 65 | ||
3.99 € 1.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B (10A) | 75 | |
8.01 € | 1 | Disponible | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B (10A) | 100 | |
9.77 € | 1 | Disponible | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B (10A) | 125 | |
10.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B (10A) | 150 | |
6.55 € 3.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B (10A) | 200 | |
17.69 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/2B (40A) | 75 | ||
22.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/2B (40A) | 100 | |
27.67 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/2B (40A) | 125 | ||
31.03 € | 1 | Disponible | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/2B (40A) | 150 | |
39.56 € | 1 | 8 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/2B (40A) | 200 | ||
17.35 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/4B (32A) | 75 | ||
20.39 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/4B (32A) | 100 | ||
23.47 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/4B (32A) | 125 | ||
26.49 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/4B (32A) | 150 | ||
17.80 € 8.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/4B (32A) | 200 | |
14.56 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/2B (15A) | 50 | ||
16.41 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/2B (15A) | 100 | ||
20.90 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/2B (15A) | 125 | ||
25.22 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/2B (15A) | 150 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Double embout |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | R | Pression admissible maximale sans chocs(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::220 | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins |
Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Longueur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles