Raccordement pour joint fileté en acier inoxydable A STA

Raccordement pour joint fileté en acier inoxydable A STA
  • En promotion
  • Remise sur volume
A stainless steel, threaded, service tee A STA fitting—manufactured by ONK Co., Ltd., with a proven track record in Japan, offering a large selection of JIS standard fittings/pipe components.
· Material: stainless steel
· Working fluid: water, air, oil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCS13-STA-1/2B
SCS13-STA-1/4B
SCS13-STA-1/8B
SCS13-STA-3/4B
SCS13-STA-3/8B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

12.94 €

5.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/2B (15A)1/2B (15A)1/2B (15A)

10.34 €

5.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/4B (8A)1/4B (8A)1/4B (8A)

21.40 €

1 Disponible 5 jours 1/8B (6A)1/8B (6A)1/8B (6A)

19.97 €

9.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/4B (20A)3/4B (20A)3/4B (20A)

11.95 €

5.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/8B (10A)3/8B (10A)3/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 R Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc
Pression admissible maximale sans chocs(MPa) 2 Fluide applicable Eau / Air / Huile Traitement de surface NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::220 Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique