Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | |
14.86 € | 1 | 7 jours | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | ||
13.91 € | 1 | 9 jours | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | ||
16.04 € 8.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1B (25A) | 1/2B (15A) | |
31.79 € | 1 | 5 jours | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
31.37 € | 1 | 5 jours | 1B (25A) | 3/8B (10A) | ||
97.70 € | 1 | 7 jours | 2B (50A) | 1B (25A) | ||
83.24 € | 1 | 7 jours | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | ||
83.24 € | 1 | 7 jours | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
22.91 € | 1 | 7 jours | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | ||
19.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3/4B (20A) | 1/4B (8A) | |
22.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | |
13.90 € | 1 | 7 jours | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | ||
57.86 € | 1 | 7 jours | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
66.18 € | 1 | 5 jours | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | ||
57.86 € | 1 | 7 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
48.68 € | 1 | 5 jours | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | ||
45.61 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | |
45.61 € | 1 | 7 jours | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Forme de connexion | Coude à 90° |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Type à filetage de connexion M2 | Rc |
Pression admissible maximale sans chocs(MPa) | 1.65 | Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Traitement de surface | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::220 | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles