• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Joint fileté en acier inoxydable, raccords en T de diamètre inégal RT

Joint fileté en acier inoxydable, raccords en T de diamètre inégal RT
  • Remise sur volume

We provide stable stainless steel products from their casting to their completion. This production incorporates rigorous quality management and uses the best casting and machining technology in Japan, as well as the latest equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCS13-RT-1/2X1/4B
SCS13-RT-1/2X3/8B
SCS13-RT-1/4X1/8B
SCS13-RT-1X1/2B
SCS13-RT-1X3/4B
SCS13-RT-1X3/8B
SCS13-RT-2X1B
SCS13-RT-2X11/2B
SCS13-RT-2X11/4B
SCS13-RT-3/4X1/2B
SCS13-RT-3/4X1/4B
SCS13-RT-3/4X3/8B
SCS13-RT-3/8X1/4B
SCS13-RT-11/2X1B
SCS13-RT-11/2X3/4B
SCS13-RT-11/2X11/4B
SCS13-RT-11/4X1/2B
SCS13-RT-11/4X1B
SCS13-RT-11/4X3/4B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) Plage de températures de fonctionnement
(°C)

8.79 €

Disponible 3 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)1/4B (8A)-20~220

8.52 €

Disponible 5 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)3/8B (10A)-20~220

8.10 €

Disponible 3 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)1/8B (6A)-20~220

17.82 €

Disponible 3 jours 1B (25A)1B (25A)1/2B (15A)-20~220

17.55 €

Disponible 5 jours 1B (25A)1B (25A)3/4B (20A)-20~220

17.82 €

Disponible 3 jours 1B (25A)1B (25A)3/8B (10A)-20~220

44.67 €

Disponible 5 jours 2B (50A)2B (50A)1B (25A)-20~220

44.67 €

Disponible 5 jours 2B (50A)2B (50A)1 1/2B (40A)-20~220

44.67 €

Disponible 5 jours 2B (50A)2B (50A)1 1/4B (32A)-20~220

12.28 €

Disponible 3 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)1/2B (15A)-20~220

12.01 €

Disponible 5 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)1/4B (8A)-20~220

12.01 €

Disponible 5 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)3/8B (10A)-20~220

8.10 €

Disponible 3 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)1/4B (8A)-20~220

29.39 €

Disponible 5 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)1B (25A)-20~220

29.39 €

Disponible 5 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)3/4B (20A)-20~220

29.39 €

Disponible 5 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)-20~220

25.73 €

Disponible 5 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)1/2B (15A)-20~220

25.73 €

Disponible 5 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)1B (25A)-20~220

25.73 €

Disponible 5 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)3/4B (20A)-20~220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc
Pression admissible maximale sans chocs(MPa) 2 Fluide applicable Eau / Air / Huile Traitement de surface NA
Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique