• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Embase 10SF, modèle fileté 10K avec joint fileté en acier inoxydable JIS

Embase 10SF, modèle fileté 10K avec joint fileté en acier inoxydable JIS

We provide dependable stainless steel products, incorporating rigorous quality management from casting to finishing as we use the best casting/machining technology and the latest equipment in Japan.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCS13-10SF-1/2B
SCS13-10SF-1B
SCS13-10SF-2B
SCS13-10SF-3/4B
SCS13-10SF-3B
SCS13-10SF-4B
SCS13-10SF-11/2B
SCS13-10SF-11/4B
SCS13-10SF-21/2B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSFiletage nominal M1 Plage de températures de fonctionnement
(°C)

25.82 €

4 jours 101/2B (15A)-20~300

41.20 €

11 jours 101B (25A)-20~300

68.74 €

4 jours 102B (50A)-20~300

30.27 €

4 jours 103/4B (20A)-20~300

88.13 €

8 jours 103B (80A)-20~300

114.53 €

8 jours 104B (100A)-20~300

55.08 €

4 jours 101 1/2B (40A)-20~300

53.27 €

4 jours 101 1/4B (32A)-20~300

94.96 €

8 jours 102 1/2B (65A)-20~300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Bride Forme de connexion Bride
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type à filetage de connexion M1 Rc Pression admissible maximale sans chocs(MPa) 1
Fluide applicable Eau / Air / Huile Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique