Roulement double extrémité, méthode d'étanchéité à presse-étoupe, type FU

Roulement double extrémité, méthode d'étanchéité à presse-étoupe, type FU
  • Remise sur volume
Because it is only welded to the end plate (casing), assembly time is short. Stainless steel products are also available.

[Features]
· A bearing unit used on the drive side and driven side. Only needs to be welded onto the end plate (casing), reducing the required assembly time.
· A gland seal is used for the seal part (oil seal products are also available).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FU-40
FU-95S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du joint SD
(Ø)
Matériau du corps de l'unité Traitement de surface Palier à semelle utilisé

355.40 €

1 Disponible 11 jours 40EN 1.0038 équiv.-UCFC207 UKFC207

1,495.06 €

1 Disponible 9 jours 95[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NAUCFC218 UKFC218

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Autre Forme diam. intérieur du roulement Autre Matériau de l'élément de roulement Acier
Méthode d'étanchéité Type de joint statique de presse-étoupe Joint statique de presse-étoupe Nichias Tonbo N°9040-W

Assistance technique