Ensemble de système de commande à micro pas 5 phases et moteur pas à pas série CSA-UB

Ensemble de système de commande à micro pas 5 phases et moteur pas à pas série CSA-UB
5 phase equivalency at with 2 phases at low cost

[Features]
· 2 phase motor achieving resolution equivalent to a 5 phase motor at low cost.
· A maximum 25,600 divisions per revolution (minimum step angle: 0.0140625°).
· Choose from 16 levels (1 to 128).
· 16 step current setting: 0 to 3.0A (Max).
· With forward rotation / reverse rotation limit input.
· Auto power down function

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSA-UB28DA1
CSA-UB60D5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDimensions de l'embase carrée A
(mm)
Couple statique maximal (classification)
(N·m)
Couple statique maximal (détails)
(N·m)

180.35 €

1 8 jours 10280.1 ou moins0.055

229.97 €

1 8 jours 1060Jusqu'à 32.541

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Produit de jeu Source d'alimentation Biphasé Spécifications de tension Spécifications CC
Angle d'épaulement(°) 1.8 Engrenage de réduction N/A Mode d'entraînement Unipolaire
Spécifications d'axe Montants simples

Assistance technique