Ensemble de système de commande à micro pas haut rendement et moteur pas à pas série CSA-BB

Ensemble de système de commande à micro pas haut rendement et moteur pas à pas série CSA-BB
Maximum high output: 48V, 6A

[Features]
· Maximum input voltage 48V, high power micro step driver with 6A maximum current.
· A maximum 3,200 divisions per revolution (minimum step angle: 0.1125°).
· Choose from 5 levels (1, 2, 4, 8, 16).
· 16 step current setting: 0 to 6A (Max).
· Stop current setting function.
· Protection function (excess heat and voltage protection).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSA-BB42D1
CSA-BB42D1D
CSA-BB42D2
CSA-BB42D2D
CSA-BB42D3
CSA-BB42D3D
CSA-BB56D1
CSA-BB56D1D
CSA-BB56D3
CSA-BB56D3D
CSA-BB56D5
CSA-BB56D5D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDimensions de l'embase carrée A
(mm)
Couple statique maximal (classification)
(N·m)
Couple statique maximal (détails)
(N·m)
Spécifications d'axe

179.47 €

1 8 jours 1042Jusqu'à 0.30.291Montants simples

184.79 €

1 20 jours 1042Jusqu'à 0.30.291Montant double

180.35 €

1 8 jours 1042Jusqu'à 0,50.417Montants simples

185.67 €

1 8 jours 1042Jusqu'à 0,50.417Montant double

186.21 €

1 8 jours 1042Jusqu'à 0,60.536Montants simples

190.65 €

1 8 jours 1042Jusqu'à 0,60.536Montant double

190.86 €

1 8 jours 1056.4Jusqu'à 0,90.847Montants simples

196.17 €

1 8 jours 1056.4Jusqu'à 0,90.847Montant double

195.49 €

1 8 jours 1056.4Jusqu'à 1,41.376Montants simples

200.80 €

1 8 jours 1056.4Jusqu'à 1,41.376Montant double

210.08 €

1 8 jours 1056.4Jusqu'à 32.424Montants simples

214.50 €

1 8 jours 1056.4Jusqu'à 32.424Montant double

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Produit de jeu Source d'alimentation Biphasé Spécifications de tension Spécifications CC
Angle d'épaulement(°) 1.8 Engrenage de réduction N/A Mode d'entraînement Bipolaire

Assistance technique