Type TG / TGS, type à douille

Type TG / TGS, type à douille
  • Remise sur volume
A general purpose nylon caster. A socket type that can be easily mounted. Can be used for lightweight products used indoors.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TG40-S
TG50-S
TGS40-S
TGS50-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)

4.00 €

1 12 jours 1051~35.00NA30404238.5

5.51 €

1 12 jours 106335.01~80.00NA40504848.5

4.84 €

1 Disponible 12 jours 1051~35.00Avec butée de rotation30404245

6.27 €

1 12 jours 106335.01~80.00Avec butée de rotation40504858

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable / Doubles roues Matériau de la roue Nylon Matériau du raccord JIS-SWCH
Diam. de l'arbre T(Ø) 8 Matériau du corps principal Nylon

Assistance technique