Buse d'air série TAIFUJet (modèle compresseur, modèle rond, métal)

Buse d'air série TAIFUJet (modèle compresseur, modèle rond, métal)
  • Remise sur volume
[Features]
· Strong straight air is sprayed from 8 pores.
· Standard round nozzle for spraying to a pinpoint target.
· Super light-weight and compact design.
· Environmentally-friendly quiet design whose noise level is at least 10 dB (A) lower than a single-hole nozzle.
· For air blowing applications in gaps, pipes and other small spaces where strong impact force is required.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1/4MTF-R8-010S316L-IN
1/4MTF-R8-012S316L-IN
1/4MTF-R8-014S316L-IN
1/4MTF-R8-016S316L-IN
1/8MTF-R8-008S316L-IN
1/8MTF-R8-010S316L-IN
1/8MTF-R8-012S316L-IN
1/8MTF-R8-014S316L-IN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis de montage nominale Diamètre de pore (diamètre d'orifice)
(mm)

50.39 €

1 Disponible 5 jours 10R1 / 41.0

50.39 €

1 Disponible 5 jours 10R1 / 41.2

50.39 €

1 Disponible 5 jours 10R1 / 41.4

36.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

10R1 / 41.6

38.61 €

1 Disponible 5 jours 10R1 / 80.8

38.61 €

1 Disponible 5 jours 10R1 / 81.0

38.61 €

1 Disponible 5 jours 10R1 / 81.2

38.61 €

1 Disponible 5 jours 10R1 / 81.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme d'injection Rond / diffusé Source d'air Compresseur Matériau Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)
Type à portée Standard Type Buse d'air Fluide applicable Air, air comprimé
Température de résistance à la chaleur(°C) 400

Assistance technique