Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Buse ventilateur à grand angle série YYP métal et résine

Buse ventilateur à grand angle série YYP métal et résine
  • Remise sur volume

[Features]
· Generates wide angle flat spray even at low fluid pressure.
· Less clogging than other flat spray nozzles, although the spray impact is not as strong.
▪ Sprays at an angle of 75 degrees to the nozzle axis.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1/2MYYP320S303
1/2MYYP450S303
1/4MYYP70S303
1/4MYYP100S303
1/4MYYP140S303
1/8MYYP03PVC-IN
1/8MYYP03S303
1/8MYYP03S303W
1/8MYYP04PVC-IN
1/8MYYP04S303
1/8MYYP04S303W
1/8MYYP05PVC-IN
1/8MYYP05S303
1/8MYYP05S303W
1/8MYYP07PVC-IN
1/8MYYP07S303
1/8MYYP10PVC-IN
1/8MYYP10S303
1/8MYYP13PVC-IN
1/8MYYP13S303
1/8MYYP16PVC-IN
1/8MYYP16S303
1/8MYYP20PVC-IN
1/8MYYP20S303
1/8MYYP25PVC-IN
1/8MYYP25S303
1/8MYYP30PVC-IN
1/8MYYP30S303
1/8MYYP40S303
1/8MYYP50S303
1/8MYYP60S303
1MYYP1500S303
1MYYP2500S303
3/4MYYP1000S303
3/4MYYP620S303
3/8MYYP180S303
3/8MYYP230S303
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMatériau Classification par angle de pulvérisation (l'angle de pulvérisation sous une pression atmosphérique standard)
(deg)
Volume de pulvérisation (sous une pression atmosphérique standard)
(l / min)
Vis de montage nominale Spécifications Classification par volume de pulvérisation

38.32 €

25 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)14032R1 / 2Sans tamis320

38.32 €

25 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)14045R1 / 2Sans tamis450

15.63 €

4 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)1407R1 / 4Sans tamis70

15.63 €

6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)14010R1 / 4Sans tamis100

15.14 €

6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)14014R1 / 4Sans tamis140

8.69 €

Disponible 4 jours 10[Résine] PVC (PVC rigide)1150.3R1 / 8Sans tamis03

10.92 €

Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)1000.3R1 / 8Sans tamis03

22.73 €

Disponible 8 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)1000.3R1 / 8Avec tamis03

16.41 €

26 jours 10[Résine] PVC (PVC rigide)1200.4R1 / 8Sans tamis04

18.26 €

Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)1200.4R1 / 8Sans tamis04

22.73 €

Disponible 8 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)1200.4R1 / 8Avec tamis04

8.69 €

Disponible 27 jours 10[Résine] PVC (PVC rigide)1300.5R1 / 8Sans tamis05

10.55 €

Disponible 4 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)1300.5R1 / 8Sans tamis05

22.73 €

Disponible 8 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)1300.5R1 / 8Avec tamis05

8.69 €

Disponible 4 jours 10[Résine] PVC (PVC rigide)1300.7R1 / 8Sans tamis07

9.77 €

Disponible 4 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)1300.7R1 / 8Sans tamis07

5.60 €

Disponible 4 jours 10[Résine] PVC (PVC rigide)1301R1 / 8Sans tamis10

9.77 €

Disponible 4 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)1301R1 / 8Sans tamis10

5.60 €

Disponible 4 jours 10[Résine] PVC (PVC rigide)1301.3R1 / 8Sans tamis13

9.77 €

Disponible 4 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)1301.3R1 / 8Sans tamis13

13.32 €

26 jours 10[Résine] PVC (PVC rigide)1301.6R1 / 8Sans tamis16

14.86 €

Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)1301.6R1 / 8Sans tamis16

13.32 €

26 jours 10[Résine] PVC (PVC rigide)1352R1 / 8Sans tamis20

14.86 €

Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)1352R1 / 8Sans tamis20

13.32 €

26 jours 10[Résine] PVC (PVC rigide)1352.5R1 / 8Sans tamis25

14.86 €

Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)1352.5R1 / 8Sans tamis25

13.32 €

26 jours 10[Résine] PVC (PVC rigide)1353R1 / 8Sans tamis30

14.86 €

Disponible 4 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)1353R1 / 8Sans tamis30

14.86 €

6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)1354R1 / 8Sans tamis40

14.86 €

6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)1355R1 / 8Sans tamis50

14.86 €

6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)1356R1 / 8Sans tamis60

83.07 €

25 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)140150R1Sans tamis1500

93.42 €

25 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)140250R1Sans tamis2500

60.85 €

25 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)140100R3 / 4Sans tamis1000

49.74 €

25 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)14062R3 / 4Sans tamis620

19.18 €

Disponible 4 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)14018R3 / 8Sans tamis180

19.18 €

Disponible 4 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)14023R3 / 8Sans tamis230

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme d'injection Secteur grand angle Fluide Fluide A Type Fluide A
Fluide applicable Eau Pression standard(MPa) 0.15

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique