Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Buse ventilateur auto-lavante (série MOMOJet)

Buse ventilateur auto-lavante (série MOMOJet)
  • Remise sur volume

Ejects foreign objects clogged in the spray hole (in which the spray pressure is reduced to 0.03 MPa) by making the outlet larger. When the spray pressure raises back up it returns to normal spray mode.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1/2MOMO8020S303
1/2MOMO8060S303
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSVolume de pulvérisation (sous une pression atmosphérique standard)
(l / min)
Classification par volume de pulvérisation

85.39 €

Disponible 14 jours 10220

85.39 €

Disponible 14 jours 10660

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme d'injection Forme de ventilateur standard Fluide Fluide A Matériau Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)
Type Fluide A Caractéristique Lavage automatique Fluide applicable Eau
Classification par angle de pulvérisation (l'angle de pulvérisation sous une pression atmosphérique standard)(deg) 80 Pression standard(MPa) 0.3 Vis de montage nominale R1 / 2

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique