Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Buse ventilateur pour air et vapeur série VZ (modèle compresseur)

Buse ventilateur pour air et vapeur série VZ (modèle compresseur)
  • Remise sur volume

Sprays air and steam in a flat pattern. Unlike with liquids, the sustained distance for effective spray angles is extremely short.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1/4MVZ150S303
1/4MVZ200S303
1/4MVZ250S303
1/4MVZ300S303
1/4MVZ350S303
1/4MVZ400S303
1/4MVZ450S303
1/4MVZ500S303
1/4VZ150S303
1/4VZ200S303
1/4VZ250S303
1/4VZ300S303
1/4VZ350S303
1/4VZ400S303
1/4VZ450S303
1/4VZ500S303
3/8MVZ1130S303
3/8MVZ550S303
3/8MVZ600S303
3/8MVZ650S303
3/8MVZ700S303
3/8MVZ750S303
3/8MVZ900S303
3/8VZ1130S303
3/8VZ550S303
3/8VZ600S303
3/8VZ650S303
3/8VZ700S303
3/8VZ750S303
3/8VZ900S303
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSQuantité de décharge d'air (à la pression standard)
(Nl / min)
Débit de la vapeur (à la pression standard)
(kg/h)
Vis de montage nominale Spécifications Classification par volume de pulvérisation

23.43 €

Disponible 4 jours 101546.97R1 / 4Produit fini150

23.81 €

Disponible 4 jours 102029.14R1 / 4Produit fini200

23.81 €

Disponible 9 jours 1025011.3R1 / 4Produit fini250

24.04 €

Disponible Jour même

Stock

1029813.5R1 / 4Produit fini300

23.81 €

Disponible 9 jours 1034615.7R1 / 4Produit fini350

23.81 €

Disponible 9 jours 1039417.9R1 / 4Produit fini400

23.81 €

Disponible 9 jours 1044320R1 / 4Produit fini450

23.81 €

9 jours 1049122.2R1 / 4Produit fini500

15.47 €

Disponible 9 jours 101546.97R1 / 4Buse de pulvérisation uniquement150

15.47 €

Disponible 9 jours 102029.14R1 / 4Buse de pulvérisation uniquement200

15.47 €

Disponible 9 jours 1025011.3R1 / 4Buse de pulvérisation uniquement250

15.47 €

Disponible 9 jours 1029813.5R1 / 4Buse de pulvérisation uniquement300

15.47 €

Disponible 9 jours 1034615.7R1 / 4Buse de pulvérisation uniquement350

15.47 €

Disponible 9 jours 1039417.9R1 / 4Buse de pulvérisation uniquement400

15.47 €

Disponible 9 jours 1044320R1 / 4Buse de pulvérisation uniquement450

15.47 €

Disponible 9 jours 1049122.2R1 / 4Buse de pulvérisation uniquement500

33.07 €

9 jours 10112250.8R3 / 8Produit fini1130

33.07 €

9 jours 1055124.9R3 / 8Produit fini550

33.07 €

9 jours 1060527.4R3 / 8Produit fini600

33.07 €

9 jours 1065029.4R3 / 8Produit fini650

33.07 €

9 jours 1070031.7R3 / 8Produit fini700

33.07 €

9 jours 1075334.1R3 / 8Produit fini750

33.07 €

9 jours 1090140.7R3 / 8Produit fini900

20.57 €

Disponible 9 jours 10112250.8R3 / 8Buse de pulvérisation uniquement1130

20.57 €

Disponible 9 jours 1055124.9R3 / 8Buse de pulvérisation uniquement550

20.57 €

Disponible 9 jours 1060527.4R3 / 8Buse de pulvérisation uniquement600

20.57 €

Disponible 9 jours 1065029.4R3 / 8Buse de pulvérisation uniquement650

20.57 €

Disponible 9 jours 1070031.7R3 / 8Buse de pulvérisation uniquement700

20.57 €

Disponible 9 jours 1075334.1R3 / 8Buse de pulvérisation uniquement750

20.57 €

Disponible 9 jours 1090140.7R3 / 8Buse de pulvérisation uniquement900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme d'injection Forme de ventilateur standard Source d'air Compresseur Matériau Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)
Type Buse d'air Fluide applicable Air, air comprimé / Vapeur Classification par angle de pulvérisation (l'angle de pulvérisation sous une pression atmosphérique standard)(deg) 90
Pression standard(MPa) 0.3 Température de résistance à la chaleur(°C) 400

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique