Buse droite standard série CCP

Buse droite standard série CCP
  • En promotion
  • Remise sur volume
A completely straight flow with the most powerful striking force. The design of the internal sections, in which liquid resistance is minimized, ensures that it is able to withstand turbulence within the pipes and generate a significantly larger spray than other straight nozzles of the same aperture size.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1/4MCCP1040S303
1/4MCCP136S303
1/4MCCP223S303
1/4MCCP322S303
1/4MCCP445S303
1/4MCCP569S303
1/4MCCP717S303
1/4MCCP890S303
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVolume de pulvérisation (sous une pression atmosphérique standard)
(l / min)
Classification par volume de pulvérisation

13.99 €

1 Disponible 5 jours 101041040

14.60 €

1 Disponible 5 jours 1013.6136

19.34 €

10.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

1022.3223

13.99 €

1 Disponible 7 jours 1032.2322

13.99 €

1 Disponible 7 jours 1044.5445

13.99 €

1 Disponible 7 jours 1056.9569

19.87 €

10.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

1071.7717

13.99 €

1 Disponible 5 jours 1089890

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme d'injection Avancée directe Fluide Fluide A Matériau Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)
Type Fluide A Fluide applicable Eau Pression standard(MPa) 3
Vis de montage nominale R1 / 4 Spécifications Sans tamis

Assistance technique